Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Cutting Angle (°) | Dimensions f1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 24.1 | 16 | 90° | 5.1 | 13.3 | -3 | CC..06 | ||
573.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 32.9 | 20 | 90° | 6.3 | 18.3 | 0° | TC..09 | ||
672.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 44.3 | 22 | 90° | 7.2 | 22.1 | 0° | TC..11 | ||
1,130.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 62.7 | 32 | 90° | 10.3 | 32 | 0° | TC..16 | ||
805.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 33.8 | 20 | 75° | 3.9 | 19.2 | 0° | TC..09 | ||
701.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 16 | 90° | 0.2 | 14.3 | 0° | TC..06 | ||
498.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25.15 | 16 | 90° | 0.45 | 14.3 | -3 | CC..06 | ||
573.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 33.7 | 20 | 90° | 0.9 | 19.1 | 0° | TC..09 | ||
803.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 62.3 | 32 | 90° | 1.2 | 33.3 | 0° | TC..16 | ||
798.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 33.8 | 20 | 75° | 0.8 | 19.2 | 0° | TC..09 | ||
701.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 24.1 | 16 | 90° | 5.1 | 13.3 | -3 | CC..06 | ||
573.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 32.9 | 20 | 90° | 6.3 | 18.3 | 0° | TC..09 | ||
945.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 44.3 | 22 | 90° | 7.2 | 22.1 | 0° | TC..11 | ||
803.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 62.7 | 32 | 90° | 10.3 | 32 | 0° | TC..16 | ||
805.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 33.8 | 20 | 75° | 3.9 | 19.2 | 0° | TC..09 | ||
701.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25.15 | 16 | 90° | 0.45 | 14.3 | -3 | CC..06 | ||
805.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 33.7 | 20 | 90° | 0.9 | 19.1 | 0° | TC..09 | ||
672.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 45.3 | 22 | 90° | 1.1 | 23 | 0° | TC..11 | ||
1,130.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 62.3 | 32 | 90° | 1.2 | 33.3 | 0° | TC..16 |
Loading...
Application | Innen-Ø | Lubrication Hole Y/N | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Cutting Angle(°)
Dimensions f1(mm)
Dimension L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften