Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 2.38 | 09 | 0.21875 | 2025 | ||
8.84 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.4 | 2.38 | 09 | 0.21875 | 5015 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.2 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
9.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | 2025 | ||
9.04 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | H13A | ||
9.04 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 3.18 | 11 | 0.25 | 2025 | ||
9.04 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.8 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
13.02 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
15.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 5015 | ||
15.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 235 | ||
13.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
13.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 5015 | ||
19.47 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
19.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 235 | ||
13.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.2 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
19.60 € | 10 | 11 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 4.76 | 22 | 0.5 | 2025 | ||
29.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.2 | 4.76 | 22 | 0.5 | 2025 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | R |
Tip relief angle(°) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften