Teilenummer
|
---|
A16R-PCLNL09 |
A16R-PCLNR09 |
A20S-PCLNR09 |
A25T-PCLNL09 |
A25T-PCLNL12 |
A25T-PCLNR09 |
A25T-PCLNR12 |
A32T-PCLNL12 |
A32T-PCLNR12 |
A40T-PCLNL12 |
A40T-PCLNR12 |
A50U-PCLNL16 |
A50U-PCLNL19 |
A50U-PCLNR16 |
A50U-PCLNR19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Dimension l3 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 200 | 16 | 64 | 11 | 9 | 41706 | 30.8 | -13 | CNMG 09 03 08 | ||
251.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 200 | 16 | 64 | 11 | 9 | 41706 | 30.8 | -13 | CNMG 09 03 08 | ||
268.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 250 | 20 | 80 | 13 | 9 | 41706 | 31.1 | -11 | CNMG 09 03 08 | ||
294.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 100 | 17 | 9 | 41706 | 34.9 | -10 | CNMG 09 03 08 | ||
413.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 100 | 17 | 12 | 41641 | 39.3 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
294.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | 300 | 25 | 100 | 17 | 9 | 41706 | 34.9 | -10 | CNMG 09 03 08 | ||
340.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | 300 | 25 | 100 | 17 | 12 | 41641 | 39.3 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
357.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41.5 | Linke Hand | 300 | 32 | 128 | 22 | 12 | 41641 | 40 | -11 | CNMG 12 04 08 | ||
357.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41.5 | Rechte Hand | 300 | 32 | 128 | 22 | 12 | 41641 | 40 | -11 | CNMG 12 04 08 | ||
342.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | 300 | 40 | 160 | 27 | 12 | 41641 | 45.6 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
398.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | Rechte Hand | 300 | 40 | 160 | 27 | 12 | 41641 | 45.6 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
416.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Linke Hand | 350 | 50 | 200 | 35 | 16 | 41767 | 55.4 | -11 | CNMG 16 06 12 | ||
414.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Linke Hand | 350 | 50 | 200 | 35 | 19 | 41702 | 60.7 | -11 | CNMG 19 06 12 | ||
416.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Rechte Hand | 350 | 50 | 200 | 35 | 16 | 41767 | 55.4 | -11 | CNMG 16 06 12 | ||
416.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Rechte Hand | 350 | 50 | 200 | 35 | 19 | 41702 | 60.7 | -11 | CNMG 19 06 12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 0° | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | Specifications | T-Max P Lever Clamp with Flat Chamfered Cylinder |
Cutting Angle(°) | 95 | Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | -6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften