Kartusche für T-Max P mit Negativspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSKNL12CA-12
PSKNL16CA-12
PSKNR16CA-12
PSKNR20CA-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Tip Size
(mm)
Tip Size iC Dimension H1
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l8
(mm)

242.84 €

1 6 Arbeitstage 50Linke Hand58205520124200612-8SNMG 12 04 0835

242.84 €

1 6 Arbeitstage 55Linke Hand66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

242.84 €

1 6 Arbeitstage 55Rechte Hand66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

297.30 €

1 6 Arbeitstage 70Rechte Hand73.7257030154213220-8SNMG 15 06 1240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Innen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Lubrication Hole Y/N N/A Specifications T-Max P Lever Clamp Cutting Angle(°) 75
Tool Lead Angle(°) 15 Dimension B(mm) 20 Rake angle γ(°) -6

Technischer Support