Schaftfräser, MEC-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEC10-S10-11
MEC10-S16-11
MEC12-S12-11
MEC12-S16-11
MEC14-S12-11
MEC14-S16-11
MEC16-S12-11T
MEC16-S16-11T
MEC17-S16-11T
MEC18-S16-11T
MEC19-S16-11T
MEC20-S16-11T
MEC20-S18-170-11T
MEC20-S20-11T
MEC20-S20-140-11T
MEC20-S20-170-11T
MEC21-S20-11T
MEC22-S20-11T
MEC22-S20-170-11T
MEC24-S20-11T
MEC25-S20-11T
MEC25-S20-17
MEC25-S23-210-11T
MEC25-S25-11T
MEC25-S25-17
MEC25-S25-160-11T
MEC25-S25-160-17
MEC25-S25-210-17
MEC28-S25-11T
MEC28-S25-210-11T
MEC28-S25-210-17
MEC30-S25-11T
MEC32-S25-11T
MEC32-S25-17
MEC32-S30-250-11T
MEC32-S32-11T
MEC32-S32-17
MEC32-S32-200-17
MEC32-S32-250-11T
MEC32-S32-250-17
MEC35-S32-250-11T
MEC35-S32-250-17
MEC40-S32-11T
MEC40-S32-17
MEC40-S32-240-11T
MEC40-S32-240-17
MEC50-S32-11T
MEC50-S32-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Drawing S
(mm)
l
(mm)
Wrench Clamp screw Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Coolant Hole Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R.

135.94 €

1 6 Arbeitstage 1080101Fig. 11017DTM-8SB-2545TR54,800NA+10°-24°

164.08 €

1 6 Arbeitstage 1080161Figure 31017DTM-8SB-2545TR54,800Available+10°-24°

142.64 €

1 6 Arbeitstage 1280121Fig. 11020DTM-8SB-2545TR50,800NA+12°-21°

172.17 €

1 6 Arbeitstage 1280161Figure 31020DTM-8SB-2545TR50,800Available+12°-21°

181.71 €

1 6 Arbeitstage 1480121Fig. 11020DTM-8SB-2545TR47,700NA+12°-19°

181.71 €

1 6 Arbeitstage 1480161Figure 31020DTM-8SB-2545TR47,700Available+12°-19°

177.50 €

1 6 Arbeitstage 16100122Fig. 11023DTM-8SB-2555TRG43,750NA+18°-14°

215.49 €

1 6 Arbeitstage 16100162Figure 81030DTM-8SB-2555TRG43,750Available+18°-14°

219.18 €

1 6 Arbeitstage 17100162Figure 51023DTM-8SB-2555TRG43,500Available+18°-13°

222.95 €

1 6 Arbeitstage 18100162Figure 51023DTM-8SB-2555TRG43,000Available+19°-13°

249.28 €

1 6 Arbeitstage 19110163Figure 51026DTM-8SB-2555TRG42,000Available+20°-10°

256.73 €

1 6 Arbeitstage 20110163Figure 51026DTM-8SB-2555TRG41,000Available+20°-10°

227.21 €

1 6 Arbeitstage 20170182Figure 51030DTM-8SB-2555TRG41,000Available+20°-10°

213.22 €

1 6 Arbeitstage 20110203Figure 81030DTM-8SB-2555TRG41,000Available+20°-10°

279.40 €

1 6 Arbeitstage 20140202Figure 81060DTM-8SB-2555TRG41,000Available+20°-10°

283.06 €

1 6 Arbeitstage 20170202Figure 81060DTM-8SB-2555TRG41,000Available+20°-10°

217.48 €

1 6 Arbeitstage 21110203Figure 51026DTM-8SB-2555TRG40,300Available+20°-9°

266.17 €

1 6 Arbeitstage 22110203Figure 51026DTM-8SB-2555TRG39,600Available+21°-10°

283.06 €

1 6 Arbeitstage 22170202Figure 51030DTM-8SB-2555TRG39,600Available+21°-10°

274.26 €

1 6 Arbeitstage 24120203Figure 51029DTM-8SB-2555TRG38,200Available+21°-10°

280.02 €

1 6 Arbeitstage 25120203Figure 51029DTM-8SB-2555TRG37,500Available+21°-10°

227.98 €

1 6 Arbeitstage 25120202Figure 515.736DTM-15SB-4070TRN35,000Available+16°-11°

280.02 €

1 6 Arbeitstage 25210232Figure 51032DTM-8SB-2555TRG37,500Available+21°-10°

231.47 €

1 6 Arbeitstage 25120253Figure 81032DTM-8SB-2555TRG37,500Available+21°-10°

227.98 €

1 6 Arbeitstage 25120252Figure 815.736DTM-15SB-4070TRN35,000Available+16°-11°

283.06 €

1 6 Arbeitstage 25160252Figure 81060DTM-8SB-2555TRG37,500Available+21°-10°

283.06 €

1 6 Arbeitstage 25160252Figure 815.760DTM-15SB-4070TRN35,000Available+16°-11°

287.48 €

1 6 Arbeitstage 25210252Figure 815.760DTM-15SB-4070TRN35,000Available+16°-11°

291.14 €

1 6 Arbeitstage 28120253Figure 51029DTM-8SB-2555TRG35,800Available+22°-9°

299.97 €

1 6 Arbeitstage 28210252Figure 51032DTM-8SB-2555TRG35,800Available+22°-9°

291.14 €

1 6 Arbeitstage 28210252Figure 515.736DTM-15SB-4070TRN32,500Available+16°-11°

269.20 €

1 6 Arbeitstage 30130254Figure 51032DTM-8SB-2555TRG34,800Available+23°-9°

335.01 €

1 6 Arbeitstage 32130254Figure 51032DTM-8SB-2555TRG33,900Available+23°-9°

234.51 €

1 6 Arbeitstage 32130253Figure 515.740DTM-15SB-4070TRN30,000Available+17°-7°

313.18 €

1 6 Arbeitstage 32250302Figure 51040DTM-8SB-2555TRG33,900Available+23°-9°

276.51 €

1 6 Arbeitstage 32130324Figure 81040DTM-8SB-2555TRG33,900Available+23°-9°

283.06 €

1 6 Arbeitstage 32130323Figure 815.740DTM-15SB-4070TRN30,000Available+17°-7°

316.85 €

1 6 Arbeitstage 32200322Figure 815.765DTM-15SB-4070TRN30,000Available+17°-7°

321.27 €

1 6 Arbeitstage 32250322Figure 81065DTM-8SB-2555TRG33,900Available+23°-9°

321.27 €

1 6 Arbeitstage 32250322Figure 815.765DTM-15SB-4070TRN30,000Available+17°-7°

324.93 €

1 6 Arbeitstage 35250322Figure 51040DTM-8SB-2555TRG32,600Available+23°-9°

324.93 €

1 6 Arbeitstage 35250322Figure 515.740DTM-15SB-4070TRN27,700Available+17°-7°

283.19 €

1 6 Arbeitstage 40150325Figure 51050DTM-8SB-2555TRG30,000Available+23°-8°

324.93 €

1 6 Arbeitstage 40150324Figure 515.750DTM-15SB-4070TRN25,000Available+19°-7°

333.75 €

1 6 Arbeitstage 40240322Figure 51065DTM-8SB-2555TRG30,000Available+23°-8°

333.75 €

1 6 Arbeitstage 40240322Figure 515.765DTM-15SB-4070TRN25,000Available+19°-7°

359.45 €

1 6 Arbeitstage 50150325Figure 51050DTM-8SB-2555TRG22,500Available+23°-7°

341.81 €

1 6 Arbeitstage 50150324Figure 515.750DTM-15SB-4070TRN17,000Available+19°-7°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut

Technischer Support