Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.2 | 15° | 23° | 45° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.2 | 15° | 23° | 45° | ||
13.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 15.875 | 4.76 | 0.5 | 1.2 | 15° | 23° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 15° | 23° | 45° | ||
13.94 € | 5 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | B=14.56 | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20° | 25° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20° | 25° | 45° | ||
8.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20° | 25° | 45° | ||
8.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | 1.2 | 1.4 | 20° | 25° | 15° | ||
8.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 20° | 25° | 45° | ||
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | 2.0 | 2.0 | 0° | - | 25° | ||
24.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | SL808 | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
34.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | SL854C | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
28.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | SL808 | - | 12.70 | 4.76 | - | 2.4 | - | - | - | ||
34.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | SL854C | - | 12.70 | 4.76 | - | 2.4 | - | - | - | ||
30.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | 1.2 | SL854C | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | 2.0 | 2.0 | 0° | - | 25° | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | 2.0 | 2.0 | 0° | - | 25° | ||
9.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | 1.2 | CA420M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
9.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | 2.4 | CA420M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 15° | 15° | ||
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 11° | 25° | ||
12.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | CA420M | - | 12.70 | 3.18 | 1.0 | 1.4 | 11° | 20° | 15° | ||
10.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | - | CA420M | - | 12.70 | 3.18 | 1.0 | 1.6 | 11° | 15° | 15° | ||
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | 1.0 | 1.6 | 11° | 15° | 15° | |
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Left-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 15° | 15° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 15° | 15° | ||
9.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | 1.0 | 2.0 | 11° | 11° | 25° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 3.18 | R1.0 | 2.0 | 11° | 11° | 25° | ||
16.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 15.875 | 4.76 | 1.0 | 2.2 | 11° | 15° | 15° | ||
13.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 15.875 | 4.76 | 1.0 | 2.2 | 11° | 15° | 15° | ||
13.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 15.875 | 4.76 | 1.0 | 2.0 | 11° | 20° | 25° | ||
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | 0.8 | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
8.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Stahl | 1.2 | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
9.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | 0.8 | CA420M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | 11° | - | - | ||
9.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | Gusseisen | 1.2 | CA420M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | 11° | - | - | ||
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 9.525 | 3.18 | 0.7 | 1.0 | 20° | 22° | 30° | ||
12.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR1225 | Right-hand | 9.525 | 3.18 | R0.8 | 1.0 | 20° | 22° | 30° | ||
8.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 9.525 | 3.18 | R0.8 | 1.0 | 20° | 22° | 30° | ||
14.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 12.70 | 4.76 | 0.7 | 1.4 | 20° | 22° | 30° | ||
17.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR1225 | Right-hand | 12.70 | 4.76 | R1.0 | 1.4 | 20° | 22° | 30° | ||
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 9.525 | 3.18 | 0.7 | 1.2 | 11° | 15° | 30° | ||
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 9.525 | 3.18 | 0.7 | 1.2 | 11° | 15° | 30° | |
14.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | KW10 | Right-hand | 12.70 | 4.76 | 0.7 | 1.6 | 11° | 15° | 30° | ||
12.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | - | TN100M | Right-hand | 12.70 | 4.76 | 0.7 | 1.6 | 11° | 15° | 30° | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 0.8 | TN100M | - | 9.525 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
6.38 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 1.2 | TN100M | - | 9.525 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | |
12.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | Stahl | 0.8 | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | 11° | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
A(mm)
T(mm)
X(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften