Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6PDRS060-045-06 |
6PDRS080-060-08 |
6PDRS100-075-10 |
6PDRS120-090-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | External diameter Dc (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 57 | 9 | 6 | 6 | -0.020~-0.038 | |
156.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 12 | 8 | 8 | -0.025~-0.047 | |
215.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 72 | 15 | 10 | 10 | -0.025~-0.047 | |
274.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 83 | 18 | 12 | 12 | -0.032~-0.059 |
Loading...
Type | Kugel | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 | Number of flutes(sheet) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
External diameter Dc(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften