Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RDSM050-130-06 |
3RDSM060-130-06 |
3RDSM080-160-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | |
113.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | |
145.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 63 | -0.040-0.130 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Corner Specification C | 0.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften