Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | rε | Material | S1 | S2 | θ | Applicable Screw | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.1 | KW10 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
34.86 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | PR1115 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
38.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | PR930 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
30.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | TC60M | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
33.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.15 | KW10 | 1.20 | 1.46 | 55° | G.R/W | - | 19~11/20~11 | ||
30.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.15 | TC60M | 1.20 | 1.46 | 55° | G.R/W | - | 19~11/20~11 | ||
26.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | KW10 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/56~32 | ||
32.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | KW10 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
34.86 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0 | PR1115 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
31.75 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0 | PR930 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
32.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.1 | KW10 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
28.88 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | PR1115 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
38.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | PR930 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
30.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.1 | TC60M | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
32.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.05 | KW10 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
34.75 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.05 | PR1115 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
38.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.05 | PR930 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
24.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.05 | TC60M | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
32.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.05 | KW10 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 | ||
34.86 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.05 | PR1115 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 | ||
31.75 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.05 | PR930 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Nose R | Sonstige | φd | 4.4 | A | 9.525 |
T | 3.18 | Compatible Holder | KTTXR...-16S...KTTXL16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften