Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | rε (mm) | Material | W (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.15 | CR9025 | 1.6 | - | ||
13.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.15 | KW10 | 1.6 | - | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | CR9025 | 1.6 | - | ||
16.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | KW10 | 1.6 | - | ||
16.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.15 | PR930 | 1.6 | - | ||
13.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.15 | TN90 | 1.6 | - | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | CR9025 | 2.2 | - | ||
15.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | KW10 | 2.2 | - | ||
17.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | CR9025 | 2.2 | - | ||
15.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | KW10 | 2.2 | - | ||
17.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | PR930 | 2.2 | - | ||
12.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | TN90 | 2.2 | - | ||
17.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | PR930 | 2.2 | - | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | TN90 | 2.2 | - | ||
17.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | CR9025 | 2.4 | - | ||
15.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | KW10 | 2.4 | - | ||
17.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | PR930 | 2.4 | - | ||
12.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | TN90 | 2.4 | - | ||
13.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | KW10 | 3.1 | - | ||
18.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | CR9025 | 3.1 | - | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | KW10 | 3.1 | - | ||
17.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | PR930 | 3.1 | - | ||
15.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | PR930 | 3.1 | - | ||
11.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | TN90 | 3.1 | - | ||
15.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | CR9025 | 4.1 | - | ||
14.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | KW10 | 4.1 | - | ||
19.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR930 | 4.1 | - | ||
12.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | TN90 | 4.1 | - | ||
17.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | CR9025 | 4.8 | - | ||
20.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | CR9025 | 5.1 | - | ||
18.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | KW10 | 5.1 | - | ||
20.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR930 | 5.1 | - | ||
21.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.35 | CR9025 | 6.4 | - | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.35 | KW10 | 6.4 | - | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | CR9025 | 8.0 | - | ||
36.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.45 | CR9025 | 9.6 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften