Teilenummer
|
---|
GIFVL3532B-201A |
GIFVL3532B-351B |
GIFVL3532B-352B |
GIFVL5032B-501B |
GIFVL5032B-501C |
GIFVL5032B-502C |
GIFVR3532B-351B |
GIFVR3532B-352B |
GIFVR5032B-501B |
GIFVR5032B-501C |
GIFVR5032B-502B |
GIFVR5032B-502C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | ΦD1MIN. (mm) | ΦD1MAX. (mm) | φA (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Wrench | Clamp set | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 35(12) | ∞ | 35 | 23 | 2.2 | FT-15 | CPS-5V | GVFL...-...A/GVFL...-...AR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 35(25) | 50(∞) | 35 | 30 | 4.6 | LW-3 | CPS-6V | GVFL...-...A/GVFL...-...AR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 35(25) | 50(∞) | 35 | 30 | 5.1 | LW-3 | CPS-6V | GVFL400~490-020B/GVFL400-200BR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 30 | 4.6 | LW-3 | CPS-6V | GVFL250~350-020B/GVFL300-150BR | ||
161.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 35 | 6.6 | LW-4 | CPS-8V | GVFL350~450-040C | ||
177.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 35 | 8.1 | LW-4 | CPS-8V | GVFL500~600-040C | ||
186.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 35(25) | 50(∞) | 35 | 30 | 4.6 | LW-3 | CPS-6V | GVFR...-...A/GVFR...-...AR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 35(25) | 50(∞) | 35 | 30 | 5.1 | LW-3 | CPS-6V | GVFR400~490-020B/GVFR400-200BR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 30 | 4.6 | LW-3 | CPS-6V | GVFR250~350-020B/GVFR300-150BR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 35 | 6.6 | LW-4 | CPS-8V | GVFR350~450-040C | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 30 | 5.1 | LW-3 | CPS-6V | GVFR400~490-020B/GVFR400-200BR | ||
182.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 50(25) | 70(∞) | 50 | 35 | 8.1 | LW-4 | CPS-8V | GVFR500~600-040C |
Loading...
φd(mm) | 32 | F(mm) | 16 | H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften