Gerillte Stirnscheibe Typ KFTB-S

Gerillte Stirnscheibe Typ KFTB-S
[Merkmale] Kompatible Wendeplattenform: Nicht-ISO-Standard; Klemmmethode: Nicht-ISO-Standard; Klemmmethode: Nicht-ISO-Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFTBL150250-4S
KFTBL150250-5S
KFTBL250800-4S
KFTBL250800-5S
KFTBL65100-4S
KFTBL90150-4S
KFTBL90150-5S
KFTBR150250-4S
KFTBR150250-5S
KFTBR250800-4S
KFTBR250800-5S
KFTBR65100-4S
KFTBR90150-4S
KFTBR90150-5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly φDmax
(mm)
φD MIN.
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
Compatible Tip Blade width W (mm)

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2501405.2030FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2501505.2032FTK55

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2303.2030FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2504038FTK55

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand100655.2425FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand150905.2030FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand150905.2030FTK55

153.44 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2501405.2030FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2501505.2032FTK55

153.44 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2303.2030FTK44

153.44 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2504038FTK55

153.44 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand100655.2425FTK44

153.44 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand150905.2030FTK44

185.19 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand150905.2030FTK55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 32 L(mm) 150 Compatible Block KTKTB20-3225-3232-32KTKTBF25-3232-32
Removing Wrench LTK-5

Technischer Support