Drehbank-Bohrer (Schneidwerkzeug) Modell GDMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDMS2220N-020GM-PR1215
GDMS2220N-020GM-PR1225
GDMS3020N-040GM-PR1215
GDMS3020N-040GM-PR1225
GDMS4020N-040GM-PR1215
GDMS4020N-040GM-PR1225
GDMS4020N-040GM-TN90
GDMS5020N-080GM-PR1215
GDMS5020N-080GM-PR1225
GDMS6020N-080GM-PR1215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

(mm)
Material W
(mm)
M
(mm)

13.94 €

10 6 Arbeitstage 0.2PR12152.2±0.031.75

11.55 €

10 6 Arbeitstage 0.2PR12252.2±0.031.75

14.47 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12153.0±0.032.3

12.00 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12253.0±0.032.3

15.41 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12154.0±0.033.3

12.93 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12254.0±0.033.3

11.64 €

10 6 Arbeitstage 0.4TN904.0±0.033.3

14.43 €

10 6 Arbeitstage 0.8PR12155.0±0.044.2

17.41 €

10 6 Arbeitstage 0.8PR12255.0±0.044.2

20.46 €

10 6 Arbeitstage 0.8PR12156.0±0.045.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig H(mm) 4.3 L(mm) 20
θ -

Technischer Support