Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Clamp set | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 1.0 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 4 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
100.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 4.5 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 5.5 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | - | 20 | 25 | 20 | 4 | 125 | 2.5 | LGBA-16LS | GBA32L Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 4 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 4.5 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 5.5 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 3 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 5.5 | LGBA-22LS | GBA43L Shape | ||
110.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | - | 25 | 30 | 25 | 4.5 | 150 | 2.5 | LGBA-16LS | GBA32L Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.0 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 4 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 4.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 5.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 3 | 20 | 27 | 20 | 4.5 | 125 | 5.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 20 | 25 | 20 | 4 | 125 | 2.5 | LGBA-16RS | GBA32R Shape | ||
110.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 4 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
110.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 4.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 5.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 3 | 25 | 32 | 25 | 5 | 150 | 5.5 | LGBA-22RS | GBA43R Shape |
Loading...
L2(mm) | 25 | Wrench | FT-15 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften