S...CTUN-A-Typ (Innendurchmesser-Bearbeitung)

S...CTUN-A-Typ (Innendurchmesser-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung; kompatible Einsatzform: T (Dreieck); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25X-CTUNR11-30A

Teilenummer
S25X-CTUNR11-30A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

241.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Minimum Machining Diameter φA 30 Application Innen-Ø
Selfishly Rechte Hand Clamp Shape Zum Aufklemmen Full length L1 220
Shank diameter φD 25 H(mm) 24 F(mm) 15
L2(mm) 40 θ 10° Sheet SP-210A
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-360S
Sheet stop screw BH3X6

Sie befinden sich auf der Seite für S...CTUN-A-Typ (Innendurchmesser-Bearbeitung) , die Teilenummer ist S25X-CTUNR11-30A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25X-CTUNR11-30A.

Technischer Support