S...CELN (Innendurchmesser- / Innenstirnflächen-Bearbeitung)

S...CELN (Innendurchmesser- / Innenstirnflächen-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsloch, Flansch, Sackloch; kompatible Einsatzform: E (75° Zweibolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S40T-CELNR13-50

Teilenummer
S40T-CELNR13-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

332.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Minimum Machining Diameter φA 50 Application Innen-Ø
Selfishly Rechte Hand Clamp Shape Zum Aufklemmen Full length L1 300
Shank diameter φD 40 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 37 F(mm) 27 L2(mm) 32
θ 12° Sheet SP-341P Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-010 Chip Breaker CB-16
Sheet stop screw M3X8

Sie befinden sich auf der Seite für S...CELN (Innendurchmesser- / Innenstirnflächen-Bearbeitung) , die Teilenummer ist S40T-CELNR13-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S40T-CELNR13-50.

Technischer Support