Teilenummer
|
---|
A12M-SVZCL08-16AE |
A12M-SVZCR08-16AE |
A16Q-SVZBL11-20AE |
A16Q-SVZBR11-20AE |
A20R-SVZBL11-25AE |
A20R-SVZBR11-25AE |
A25S-SVZBL16-34AE |
A32S-SVZBL16-40AE |
A32S-SVZBR16-40AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Clearance angle | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Linke Hand | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | Figure 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
153.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Rechte Hand | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | Figure 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
195.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | Figure 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
195.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | Figure 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
219.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | Figure 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
219.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | Figure 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
266.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Linke Hand | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | Figure 7 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
313.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
313.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Zug | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Clearance angle
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften