S-SDZC-A-Typ Stahlstange (Ziehbearbeitung)

S-SDZC-A-Typ Stahlstange (Ziehbearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung, Ziehen; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zwei-Bolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: positiv 7° (C); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S10L-SDZCR07-14A
S12M-SDZCL07-16A
S12M-SDZCR07-16A
S16Q-SDZCL07-14A
S16Q-SDZCL07-20A
S16Q-SDZCL11-23A
S16Q-SDZCR07-14A
S16Q-SDZCR11-23A
S20R-SDZCL11-20A
S20R-SDZCR11-20A
S20R-SDZCR11-27A
S25S-SDZCL11-32A
S25S-SDZCR11-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Wrench Clamp screw

136.91 €

1 6 Arbeitstage 14Rechte Hand1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR

139.85 €

1 6 Arbeitstage 16Linke Hand15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

139.85 €

1 6 Arbeitstage 16Rechte Hand15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

150.86 €

1 6 Arbeitstage 14Linke Hand180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

150.86 €

1 6 Arbeitstage 20Linke Hand180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR

150.86 €

1 6 Arbeitstage 23Linke Hand180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

150.86 €

1 6 Arbeitstage 14Rechte Hand180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

150.86 €

1 6 Arbeitstage 23Rechte Hand180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

158.20 €

1 6 Arbeitstage 20Linke Hand200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

158.20 €

1 6 Arbeitstage 20Rechte Hand200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

158.20 €

1 6 Arbeitstage 27Rechte Hand200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR

146.90 €

1 6 Arbeitstage 32Linke Hand2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

177.31 €

1 6 Arbeitstage 32Rechte Hand2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Zug Clamp Shape Zum Aufschrauben
Clearance angle Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A
θ Standard corner R (rε) 0.4

Technischer Support