Teilenummer
|
---|
E10N-SDUCL07-14A |
E10N-SDUCR07-14A |
E10N-SDUCR07-14A-2/3 |
E12Q-SDUCL07-16A |
E16X-SDUCL07-20A |
E16X-SDUCL11-23A |
E16X-SDUCR07-20A |
E20S-SDUCL11-27A |
E20S-SDUCR11-27A |
E25T-SDUCL11-32A |
E25T-SDUCR11-32A-2/3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 160 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
348.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 160 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
274.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 105 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
391.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Linke Hand | 180 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 23 | 22 | FT-8 | SB-2560TR | ||
460.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 220 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 28 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
460.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | Linke Hand | 220 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 28 | 27 | FT-15 | SB-2560TR | ||
555.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 220 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 28 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
854.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 250 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 32 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
854.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 250 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 32 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 38 | 37 | FT-15 | SB-4065TR | ||
950.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | 200 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 38 | 37 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
L3(mm) | - | θ | 5° | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften