Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | F (mm) | rε (mm) | Material | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1 | 26.5 | 0.85 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.2 | 3 | 7 | ||
63.77 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1 | 26.5 | 0.85 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.2 | 3 | 7 | ||
66.79 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1 | 26.5 | 0.85 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.2 | 5 | 7 | ||
66.09 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1 | 26.5 | 0.85 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.2 | 5 | 7 | ||
64.47 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.2 | 3 | 7 | ||
63.77 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.2 | 3 | 7 | ||
64.47 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.1+0/-0.03 | PR1225 | 0.2 | 3 | 7 | ||
63.77 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.2 | 3 | 7 | ||
66.79 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.2 | 5 | 7 | ||
66.09 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.2 | 5 | 7 | ||
66.09 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 1.3 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.2 | 5 | 7 | ||
25.55 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2 | 26.5 | 1.8 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.25 | 6 | - | ||
24.96 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2 | 26.5 | 1.8 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.25 | 6 | - | ||
25.55 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2 | 26.5 | 1.8 | 0.1+0/-0.03 | PR1225 | 0.25 | 6 | - | ||
30.98 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 28.1 | 2.1 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.4 | 7.5 | - | ||
28.17 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 30.8 | 2.6 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.4 | 11 | - | ||
33.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 30.8 | 2.6 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.4 | 11 | - | ||
34.00 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 30.8 | 2.6 | 0.1+0/-0.03 | PR1225 | 0.4 | 11 | - | ||
27.87 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 30.8 | 2.6 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.4 | 11 | - | ||
40.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 34.8 | 3 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.5 | 15 | - | ||
40.13 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 34.8 | 3 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.5 | 15 | - | ||
34.00 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.5 | 11 | - | ||
33.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.5 | 11 | - | ||
34.00 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.1+0/-0.03 | PR1225 | 0.5 | 11 | - | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.5 | 11 | - | ||
28.17 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.2+0/-0.04 | PR1225 | 0.5 | 11 | - | ||
33.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.2+0/-0.04 | PR930 | 0.5 | 11 | - | ||
36.52 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.05+0/-0.02 | PR1225 | 0.5 | 20 | - | ||
29.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.05+0/-0.02 | PR930 | 0.5 | 20 | - | ||
30.25 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.1+0/-0.03 | PR1225 | 0.5 | 20 | - | ||
35.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.1+0/-0.03 | PR930 | 0.5 | 20 | - | ||
36.52 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.2+0/-0.04 | PR1225 | 0.5 | 20 | - | ||
29.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.2+0/-0.04 | PR930 | 0.5 | 20 | - |
Loading...
Application | Innen-Ø | Selfishly | Rechte Hand | H(mm) | 3.9 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
F(mm)
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften