Teilenummer
|
---|
SVJPL1212JX-11FF |
SVJPL1616JX-11FF |
SVJPR1212F-11FF |
SVJPR1212JX-11FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | ||
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 120 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | Wrench | FT-8 |
Standard corner R (rε) | 0.2 | Clamp screw | SB-2570TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften