Teilenummer
|
---|
AVJBL1010JX-11FF |
AVJBL1212JX-11FF |
AVJBL1616JX-11FF |
AVJBR1010JX-11FF |
AVJBR1212JX-11FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Lock screw | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | HSB4X8L | LPF-11 | ||
81.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | HSB4X8L | LPF-1113 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | HSB4X8L | LPF-1117 | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | HSB4X8R | LPF-11 | ||
114.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | HSB4X8R | LPF-1113 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Hintere Oberfläche der Klemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FH-2 | Standard corner R (rε) | 0..4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Lock screw
Anchor Pin
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften