Teilenummer
|
---|
ACLCL1010JX-06FF |
ACLCL1010JX-09FF |
ACLCL1212JX-09FF |
ACLCL1616JX-09FF |
ACLCR1010JX-06FF |
ACLCR1010JX-09FF |
ACLCR1212JX-09FF |
ACLCR1616JX-09FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | Lock screw | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | - | - | HSB4X8L | LPF-11 | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 2 | 16 | HSB4X8L | LPF-13 | ||
117.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | - | - | HSB4X8L | LPF-13 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | - | - | HSB4X8L | LPF-17 | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | - | - | HSB4X8R | LPF-11 | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 2 | 16 | HSB4X8R | LPF-13 | ||
114.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | - | - | HSB4X8R | LPF-13 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | - | - | HSB4X8R | LPF-17 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Hintere Oberfläche der Klemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FH-2 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Lock screw
Anchor Pin
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften