CSRN-a-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSRNL2525M-12A

Teilenummer
CSRNL2525M-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.55 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Linke Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 27 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 22 Sheet SP-148(SP-143) Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw BH3X12

Sie befinden sich auf der Seite für CSRN-a-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CSRNL2525M-12A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSRNL2525M-12A.

Technischer Support