Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSKNR2525M-09A
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 27 | Sheet | SP-129 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-030A | Sheet stop screw | HH3X12 |
Sie befinden sich auf der Seite für CSKN-a-Typ (Endbearbeitung) , die Teilenummer ist CSKNR2525M-09A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSKNR2525M-09A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften