CRDN-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling)

CRDN-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: R (rund); kompatibler Schneidplattenfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRDNN2020K-12
CRDNN2525M-12
CRDNN3225P-12
CRDNN3232P-15
CRDNN4040R-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Sheet stop screw

101.17 €

1 6 Arbeitstage 20102012528SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

130.53 €

1 6 Arbeitstage 2512.52515028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

136.83 €

1 6 Arbeitstage 2512.53217028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

145.55 €

1 6 Arbeitstage 32163217035SP-861CE-040M4X10

165.38 €

1 6 Arbeitstage 40204020035SP-861CE-040M4X10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (kreisförmig) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Freihändig Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Wrench LW-4

Technischer Support