CDJN (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling / Bohren)

CDJN (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling / Bohren)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zweibolzen); kompatibler Schneidplattenfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDJNL2525M-15
CDJNL3225P-15
CDJNR2525M-15
CDJNR3225P-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet

175.95 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25150556CL

180.15 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand32170556CL

175.95 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25150556CR

185.08 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand32170556CR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Zum Aufklemmen
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25 F1(mm) 32
L2(mm) 32 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-010 Chip Breaker CB-14/15 Sheet stop screw HH5X16

Technischer Support