Teilenummer
|
---|
PVLNL2525M-16Q |
PVLNR2525M-16Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
115.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Sicherungsstift |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 37 |
Sheet | KVN-32 | Wrench | LW-3 | Lock screw | LS-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Lock pin | LP-6S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften