Teilenummer
|
---|
WTENN2020K-16N |
WTENN2525M-16N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
111.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 12.5 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Außen-Ø / Fase | Clamp Shape | Keilsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 32 |
Sheet | WTN-33※WTN-33-20 | Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 |
Spacer | WSP-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften