Dtgn-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)

Dtgn-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser; kompatible Wendeplattenform: T (Dreieck); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DTGNL2020K-16
DTGNL2525M-16
DTGNR2020K-16
DTGNR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

92.67 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202520125

97.68 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand253225150

89.85 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202520125

97.68 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand253225150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Kabelklemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ F2(mm) 20 L2(mm) 25
Clamp CP-2D Screw CS-2D Spring SP-2D
Sheet DT-32 Sheet screw SB-3080TR Wrench LW-2.5/FT-10
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support