Teilenummer
|
---|
DCLNL2020K-12 |
DCLNL2525M-12 |
DCLNR2020K-12 |
DCLNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 33 | ||
121.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 | ||
111.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 33 | ||
100.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | F2(mm) | 20 | Clamp | CP-3D |
Screw | CS-3D | Spring | SP-3D | Sheet | DC-44 |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften