Klebeband, Edelstahl, dick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

190145

Teilenummer
190145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

42.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.12 Color Details Silver
Cord AH-145 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband, Edelstahl, dick, die Teilenummer ist 190145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 190145.

Technischer Support