Werkzeughalter zur Montage quadratischer Schäfte (für Außendurchmesser / Kantenbearbeitung)

Werkzeughalter zur Montage quadratischer Schäfte (für Außendurchmesser / Kantenbearbeitung)
[Merkmale]
Ein Drehwerkzeug (HSK-T) für Multitasking-Maschinen.
[Merkmale]
Ein Halter für die Aufnahme von Vierkantschäften.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T63H-S2525-90F
T63H-S2525-120F
T100H-S2525-105F
T100H-S2525-150F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
L2
(mm)
L1
(mm)
Coolant Pipe

287.00 €

1 6 Arbeitstage 108638190CL63-1

332.73 €

1 6 Arbeitstage 1086381120CL63-1

384.64 €

1 6 Arbeitstage 11810096105CL100-1

427.90 €

1 6 Arbeitstage 11810096150CL100-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wrench LW-6 M(mm) HS12X30

Technischer Support