Teilenummer
|
---|
Z40-Y86-100-915 |
Z60-Y86-100-915 |
Z80-Y86-100-915 |
Z100-Y86-100-915 |
Z120-X86-100-915 |
Z180-X86-100-915 |
Z240-X86-100-915 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
86.93 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 40 | ||
81.61 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | |
74.12 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 80 | ||
68.30 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 100 | ||
68.22 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 120 | ||
68.15 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 180 | ||
68.15 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | 240 |
Loading...
Tool Used | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Gewebe | Abrasive material | Zirkonoxid (Z) | Application | Can be used to remove various burrs and treat surfaces. Can be used to repair tools and remove rough scratches. Can be used to polish and grind metals. |
Packaging Quantity(Book) | 10 | Mass(g) | 160 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften