Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCPE010S |
VCPE6.0S |
VCPE8.0S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10X3X60° | 75 | 19 | 3 | 0.78 | ||
113.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6X2X60° | 55 | 10 | 2 | 0.52 | ||
143.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8X2.5X60° | 65 | 14 | 2.5 | 0.68 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 125° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften