Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Chip Hole | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
69.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.8 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P1 | ||
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
69.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | ||
55.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
63.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
55.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
86.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.25 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
87.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
58.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
91.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
58.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
78.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
100.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.25 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
60.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
87.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
87.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
100.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
91.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
84.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
84.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
96.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 20 | 7 | 4 | P1 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Shape | Da | Clearance on the back surface | ○ |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften