Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
20.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
18.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
30.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
28.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
24.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
44.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1 | 88 | - | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
44.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.25 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
38.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.5 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
38.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 2 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
54.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 1 | 95 | - | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 1.5 | 95 | - | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
43.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 2 | 95 | - | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 1 | 100 | - | 18 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
68.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 1.5 | 100 | - | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
118.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 1 | 105 | - | 18 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
18.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
15.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
18.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 5/16W18 | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
23.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/8W16 | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
61.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 2 | 100 | - | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 2.5 | 100 | - | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
91.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 1.5 | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
93.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 2 | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
78.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 2.5 | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | |
105.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Meter | M22 | 1.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
106.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M22 | 2 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
119.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M22 | 2.5 | 115 | - | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
103.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M24 | 1.5 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
103.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M24 | 2 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
103.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M24 | 3 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
139.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M25 | 1.5 | 125 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
144.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M26 | 1.5 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
135.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M27 | 1.5 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
144.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M27 | 3 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
183.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M28 | 1.5 | 135 | P3 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | ||
170.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | Meter | M30 | 1.5 | 135 | P3 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | ||
31.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 1/2W12 | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 5/8W11 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
91.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/4W10 | - | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
117.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Whitworth | 7/8W9 | - | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
139.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Whitworth | 1'W8 | - | 125 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
10.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
8.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften