Hohe Spiralnut JIS R Typ Zentrierbohrer CEIR

Hohe Spiralnut JIS R Typ Zentrierbohrer CEIR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE6.3RI

Teilenummer
CE6.3RI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.11 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tool Diameter (D)(mm) 16 Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Nominal 6.3XRX16 Overall Length L(mm) 71 l(mm) 17
Shape Ce Rmax(mm) 20 Rmin(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Hohe Spiralnut JIS R Typ Zentrierbohrer CEIR, die Teilenummer ist CE6.3RI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE6.3RI.

Technischer Support