Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE0.3 |
CE0.7 |
CE1.0 |
CE1.5 |
CE2.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 0.3X60°X3 | 35 | 0.3 | |
19.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.7X60°X3.5 | 35 | 0.7 | ||
13.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | |
9.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | ||
14.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 60° | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Shape | Cf |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften