Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CL1.0Z |
CL1.5Z |
CL2.0Z |
CL2.5Z |
CL3.0Z |
CL4.0Z |
CL5.0Z |
CM1.0Z |
CM1.5Z |
CM2.0Z |
CM2.5Z |
CM3.0Z |
CM4.0Z |
CM5.0Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1X90°X4 | 100 | 1 | |
43.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5X90°X5 | 100 | 1.5 | |
48.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2X90°X6 | 100 | 2 | |
58.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5X90°X8 | 100 | 2.5 | |
58.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3X90°X8 | 100 | 3 | |
65.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4X90°X10 | 100 | 4.5 | |
84.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 5X90°X12 | 100 | 5.5 | |
105.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1X90°X4 | 150 | 1 | ||
71.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5X90°X5 | 150 | 1.5 | |
73.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2X90°X6 | 150 | 2 | |
88.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5X90°X8 | 150 | 2.5 | ||
88.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3X90°X8 | 150 | 3 | ||
96.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4X90°X10 | 150 | 4.5 | ||
90.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5X90°X12 | 150 | 5.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften