Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPQ016OL15 |
SPQ016QL15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch, Number of Threading (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 |
Loading...
Screw Types | Meter | Nominal | M16 | Chamfer threads | 2.5P |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer |
Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A | Overall Length (L)(mm) | 150 |
Class | P2 | Thread Length(mm) | 26 | Shank diameter (Ds)(mm) | 12.5 |
Shank square width (K)(mm) | 10 | Shank square part length(mm) | 13 | Number of Grooves | 3 |
Shape | e | Torsional Angle | 40° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften