Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SNPP2.0E |
SNPP2.2F |
SNPP2.3E |
SNPP2.5F |
SNPP2.6F |
SNPP3.0G |
SNPP3.5H |
SNPQ4.0I |
SNPQ5.0K |
SNPQ6.0M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | - | - | - | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | - | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | ||
11.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
work material
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften