Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | d | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e-1 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e-1 | |
56.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
56.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
47.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 14 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e-1 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | P3 | 18 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e-1 | |
103.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 14 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e-1 | ||
103.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | P3 | 18 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e-1 | ||
88.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P3 | 14 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 | ||
19.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | - | 4 | 7 | 3 | d | |
19.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | - | 4.5 | 7 | 3 | d | |
19.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | - | 4.5 | 7 | 3 | d | |
26.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 12 | - | - | 5 | 8 | 3 | e-1 | |
95.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | P4 | 20 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 | ||
130.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P4 | 14 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 | ||
130.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | P4 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 | ||
31.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 12 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Torsional Angle | 15° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften