Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSAPQ3.0GL |
VSAPR010ML |
VSAPR010NL |
VSAPR010OL |
VSAPR012NL |
VSAPR012OL |
VSAPR4.0IL |
VSAPR5.0KL |
VSAPR6.0ML |
VSAPR8.0ML |
VSAPR8.0NL |
VSAPS012PL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | C | 15° | |
31.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
33.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 1.5 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
38.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | |
38.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | |
24.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 0.7 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | C | 15° | |
21.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 0.8 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | C | 15° | |
25.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | C | 15° | |
27.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | |
24.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | |
43.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 1.75 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
work material
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften