Handgewindebohrer für Edelstahl SU-HT

Handgewindebohrer für Edelstahl SU-HT
  • Mengenrabatt
A tap suitable for processing viscous materials that have a high machining hardness such as stainless steel, chrome steel, and molybdenum steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUMQ3.0G1
TUMQ3.0G4
TUMQ4.0I1
TUMQ4.0I4
TUMQ6.0M1
TUMQ6.0M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

9.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.51.5P4691443.26

14.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.54P4691443.26

14.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.71.5P521117547

8.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.74P521117547

15.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M611.5P62152664.57

10.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M614P62152664.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Class P2 Number of Grooves 3 Shape c
Surface Treatment Oxidation treatment

Technischer Support