Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 0.3 | 36 | P1 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | 45° | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.7 | 0.35 | 36 | P1 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | 45° | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.2-56UNC | - | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
20.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.3-48UNC | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
15.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
15.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-40UNC | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-44UNF | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-40UNC | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.6-40UNF | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
19.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
45.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
34.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
37.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.5 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
37.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 2 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
49.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 1.5 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 50° | |
68.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M18 | 1.5 | 100 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | 50° | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.7 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | 45° | |
19.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 0.75 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | 50° | |
23.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 0.75 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | |
20.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | |
15.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
15.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/4-20UNC | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
21.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/16-18UNC | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
27.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 3/8-24UNF | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | |
27.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 3/8-16UNC | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 7/16-20UNF | - | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | - | |
40.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/2-20UNF | - | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | - | |
59.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/8-18UNF | - | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | - | |
14.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.6-32UNC | - | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | ||
14.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.8-36UNF | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
14.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.8-32UNC | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
14.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-32UNF | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
14.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-24UNC | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
14.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/16W24 | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
15.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 1/4W20 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
21.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 5/16W18 | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
27.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/8W16 | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
44.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 2 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
59.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 2 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 50° | |
66.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 2.5 | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | 50° | |
90.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 1.5 | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | 50° | ||
90.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 2.5 | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | 50° | ||
96.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | Meter | M22 | 1.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | 50° | ||
115.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M22 | 2.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | 50° | ||
119.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M24 | 1.5 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
99.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M24 | 3 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
166.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M27 | 1.5 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
166.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M27 | 3 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
211.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M30 | 1.5 | 135 | P3 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | 50° | ||
18.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | |
37.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 7/16-14UNC | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | - |
Loading...
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften