• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

90°-Gelenk Tool für Senker-Bohrmaschine JO-CSQM

90°-Gelenk Tool für Senker-Bohrmaschine JO-CSQM
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JCS016QM9
JCS020QM9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

24.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016X90°37.5203.227.5148

28.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1220X90°43.524432.51610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A

Technischer Support