Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS010Q |
CS015Q |
CS020Q |
CS025Q |
CS030Q |
CS035Q |
CS040Q |
CS045Q |
CS050Q |
CS060Q |
CS4.0Q |
CS6.0Q |
CS8.0Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | D1 (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10X90°X8 | 46 | 5.5 | 1.6 | Ck | ||
37.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15X90°X10 | 56 | 7.5 | 3.2 | Ck | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20X90°X10 | 60 | 10 | 4 | Ck | |
66.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25X90°X10 | 65 | 11 | 7 | Ck | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30X90°X12 | 70 | 12.5 | 9 | Ck | |
120.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35X90°X12 | 75 | 15 | 11 | Ck | ||
110.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 40X90°X12 | 80 | 17 | 12.5 | Ck | ||
134.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 45X90°X12 | 85 | 18.5 | 14 | Ck | ||
161.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50X90°X12 | 90 | 20 | 16 | Ck | ||
236.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 60X90°X16 | 100 | 24 | 20 | Ck | ||
10.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4X90°X4 | 50 | - | 0.6 | Cj | |
8.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6X90°X6 | 50 | - | 1 | Cj | |
11.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8X90°X8 | 50 | - | 1.3 | Cj |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften