Spiralgewindebohrer für Aluminiummaterial AL+SP / AL-SP

Spiralgewindebohrer für Aluminiummaterial AL+SP / AL-SP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A tap that allows fast and stable threading in light alloys of aluminum die casting, aluminum casting, etc.
[Features]
· The optimum blade design reduces the burrs on the inner diameter prone to occur when tapping light alloys.
· Capable of stable and clean internal thread processing.
[Applications]
· Allows fast and stable threading in light alloys of aluminum die casting, aluminum casting, etc.
· Can be used not only for aluminum materials but also for brass, bronze, magnesium alloy castings, zinc alloy castings, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASHMR010M
ASHMR010N
ASHMR010O
ASHMR012M
ASHMR012N
ASHMR012O
ASHMR012P
ASHMR014O
ASHMR014Q
ASHMR016O
ASHMR016Q
ASHPQ2.0E
ASHPQ2.3E
ASHPQ2.5F
ASHPQ2.6F
ASHPQ3.0G
ASHPQ3.5H
ASHPR4.0I
ASHPR5.0K
ASHPR6.0M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Surface Treatment Torsional Angle

33.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P323-75.583eNitriding Treatment45°

28.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P323-75.583eNitriding Treatment45°

23.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M101.575P323-75.583eNitriding Treatment45°

50.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12182P326-8.56.593eNitriding Treatment45°

39.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P326-8.56.593eNitriding Treatment45°

39.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P326-8.56.593eNitriding Treatment45°

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P326-8.56.593eNitriding Treatment45°

53.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588P326-10.58113eNitriding Treatment45°

53.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P326-10.58113eNitriding Treatment45°

71.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595P326-12.510133eNitriding Treatment45°

71.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295P326-12.510133eNitriding Treatment45°

22.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.442P27.21232.552cNitriding Treatment45°

24.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.442P27.21232.552cNitriding Treatment45°

16.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4546P28.11432.552cNitriding Treatment45°

16.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4546P28.11432.552cNitriding Treatment45°

11.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.263c--

15.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.652P211165473cNitriding Treatment45°

11.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P311175473c--

12.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P313225.54.573c--

13.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P3152664.573c--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A

Technischer Support