Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFIHSS010N |
HFIHSS010O |
HFIHSS012N |
HFIHSS012O |
HFIHSS012P |
HFIHSS014O |
HFIHSS016O |
HFIHSS018O |
HFIHSS6.0M |
HFIHSS8.0N |
HFIHST020O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 12 | - | 10 | 3 | m | |
55.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 13 | - | 10 | 3 | m | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 14 | - | 12 | 3 | m | |
70.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 14 | - | 12 | 3 | m | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 15 | - | 12 | 3 | m | |
107.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 14 | - | 12 | 3 | m | ||
98.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 14 | - | 16 | 3 | m | ||
130.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P4 | 14 | - | 16 | 4 | m | ||
29.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P4 | 11 | 27 | 6 | 3 | k | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 12 | - | 8 | 3 | m | |
183.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 14 | - | 16 | 4 | m |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | Torsional Angle | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften